Publier vos produits
Ergofocus Holographik® - Cheminée centrale suspendue
Ergofocus Holographik® - Cheminée centrale suspendue
Ergofocus Holographik® - Cheminée centrale suspendue

    Ergofocus Holographik® - Cheminée centrale suspendue

    Le design intemporel de l’Ergofocus, créé́ en 1983, lui a valu une exposition au musée d’Art moderne de Stockholm. 40 ans après, il existe dans 4 technologies différentes pour répondre à chaque besoin et environnement.

    2023 Holographik chaleur douce
    Focus offre une expérience sensorielle inédite. La version Holographik, avec ses flammes virtuelles, le crépitement du feu et un conduit chauffant bien réel, est la solution idéale pour apporter une chaleur douce sans raccordement extérieur. Seul un branchement électrique suffit.

    Spécification
      • Cheminée suspendue électrique avec écran holographique
      • Foyer pivotant à 80°
      • Option conduit chauffant
      • Peinture : noir mat, blanc
      • Existe aussi en version bois indoor ou outdoor, bois vitrée Ecodesign, gaz, bioéthanol et bois murale
      • Poids conduit: 16kg / m
    Spécifications techniques
    • Réference unique.ergofocus-holographik
    • Famille de produitsCheminée design centrale
    • Groupe de produitsSuspended
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-04-25
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)690
    • Largeur (mm)950
    • Profondeur (mm)950
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Conçu enFrance
    • Fabriqué enFrance
    • Poids net (Kg)63
    Classification
    • BIMobject CatégorieCVC - Cheminées
    • Classification IFCÉlément d’Ameublement
    • Code Uniclass 2015Pr_70_60_82_30
    • Description de l'Uniclass 2015Fireplace hearths
    • Code CSI MasterFormat 201410 30 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Fireplaces and Stoves
    • Numéro OmniClass23-19 17 11
    • Titre OmniClassElectric Fireplace