Publier vos produits
Ergofocus - Cheminée centrale suspendue
Ergofocus - Cheminée centrale suspendue
Ergofocus - Cheminée centrale suspendue
Ergofocus - Cheminée centrale suspendue
Ergofocus - Cheminée centrale suspendue

    Ergofocus - Cheminée centrale suspendue

    Le design intemporel de l’Ergofocus, créé́ en 1983, lui a valu une exposition au musée d’Art moderne de Stockholm. 40 ans après, il existe dans 4 technologies différentes pour répondre à chaque besoin et environnement.

    1983 L’original 
    Sa forme pure, ergonomique, et ses sages dimensions font de l’Ergofocus le modèle suspendu et pivotant parmi les plus aisés à intégrer dans les espaces.

    Spécification
      • Cheminée suspendue à bois
      • Indoor ou outdoor
      • Foyer pivotant à 360°
      • Peinture : noir mat, blanc ou rouille (outdoor)
      • Existe aussi en version bois vitrée Ecodesign, gaz, électrique, bioéthanol et bois murale
      • Poids conduit : 16kg / m
    Spécifications techniques
    • Réference unique.ergofocus-bois
    • Famille de produitsCheminée design centrale
    • Groupe de produitsSuspended
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-04-25
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)690
    • Largeur (mm)950
    • Profondeur (mm)950
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Conçu enFrance
    • Fabriqué enFrance
    • Poids net (Kg)63
    Classification
    • BIMobject CatégorieCVC - Cheminées
    • Classification IFCÉlément d’Ameublement
    • Code Uniclass 2015Pr_70_60_82_30
    • Description de l'Uniclass 2015Fireplace hearths
    • Code CSI MasterFormat 201410 30 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Fireplaces and Stoves
    • Numéro OmniClass23-19 17 00
    • Titre OmniClassFireplaces

    Disponibilité de la région

    Asie Amérique du Nord Afrique Amérique du Sud Océanie