Publier vos produits
Bathyscafocus - Cheminée centrale suspendue
Bathyscafocus - Cheminée centrale suspendue
Bathyscafocus - Cheminée centrale suspendue
Bathyscafocus - Cheminée centrale suspendue
Bathyscafocus - Cheminée centrale suspendue

    Bathyscafocus - Cheminée centrale suspendue

    Sphérique et suspendu, le Bathyscafocus s’inscrit dans la continuité des formes organiques développées quelques années plus tôt avec la version murale de l’Emifocus.

    Spécification
      • Cheminée à bois indoor, outdoor
      • Foyer pivotant
      • Peinture : noir mat ou blanc
      • Existe en version gaz sur pied ou bois vitrée
      • Poids conduit : 16kg / m
    Spécifications techniques
    • Réference unique.bathyscafocus
    • Famille de produitsCheminée design centrale
    • Groupe de produitsSuspended
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-04-25
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)810
    • Largeur (mm)700
    • Profondeur (mm)700
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Conçu enFrance
    • Fabriqué enFrance
    • Poids net (Kg)44
    Classification
    • BIMobject CatégorieCVC - Cheminées
    • Classification IFCÉlément d’Ameublement
    • Code Uniclass 2015Pr_70_60_82_30
    • Description de l'Uniclass 2015Fireplace hearths
    • Code CSI MasterFormat 201410 31 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Manufactured Fireplaces
    • Numéro OmniClass23-19 17 00
    • Titre OmniClassFireplaces

    Disponibilité de la région

    Asie Amérique du Nord Afrique Amérique du Sud Océanie