Publier vos produits
Bathyscafocus Hublot - Cheminée centrale suspendue
Bathyscafocus Hublot - Cheminée centrale suspendue

    Bathyscafocus Hublot - Cheminée centrale suspendue

    4.1 sur 5 étoiles4.1(11 Avis)

    Son nom évoque les bathyscaphes, ces submersibles conçus pour explorer les profondeurs océaniques. Sphérique et suspendu, son design compact prolonge cet imaginaire dans une modernité intemporelle.

    Le Bathyscafocus Hublot est doté d’excellentes performances énergétiques et environnementales. Son verre sécuritaire offre une vue intacte sur le feu.


    Spécification
      • Cheminée à bois vitrée
      • Foyer pivotant
      • Certifiée Ecodesign
      • Peinture : noir mat
      • Existe en version, holographik, gaz sur pied et bois outdoor
      • Poids conduit : 16kg / m
    Spécifications techniques
    • Réference unique.bathyscafocus-porthole
    • Famille de produitsCheminée design centrale
    • Groupe de produitsSuspended
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-06-15
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)810
    • Largeur (mm)700
    • Profondeur (mm)700
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Matériel secondaireVerre
    • Conçu enFrance
    • Fabriqué enFrance
    • Poids net (Kg)66
    Classification
    • BIMobject CatégorieCVC - Cheminées
    • Classification IFCAppareil de chauffage
    • Code Uniclass 2015Pr_70_60_82_30
    • Description de l'Uniclass 2015Fireplace hearths
    • Code CSI MasterFormat 201410 30 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Fireplaces and Stoves
    • Numéro OmniClass23-19 17 00
    • Titre OmniClassFireplaces