Publier vos produits
Boafocus - Cheminée central
Boafocus - Cheminée central

    Boafocus - Cheminée central

    Le Boafocus s’inspire du dessin du serpent avalant un éléphant dans 'Le Petit Prince' de Saint-Exupéry. Avec sa silhouette organique, il convoque un imaginaire libre, entre poésie et design.

    Le poêle à gaz Boafocus offre de belles flammes dansant au cœur de bûches en céramique. Son feu s'allume et se règle aisément grâce à une télécommande. Son circuit de combustion étanche en fait un modèle idéal pour les maisons à basse consommation d'énergie. L'arrivée de gaz se fait par son pied. Raccordable au gaz de ville ou à des bouteilles de butane ou propane, il est également compatible avec le biogaz distribué par les fournisseurs d’énergie.

    Spécification
      • Cheminée à gaz
      • Certifiée Ecodesign
      • Peinture : noir mat
      • Poids conduit : 16kg / m
    Spécifications techniques
    • Réference unique.boafocus-central
    • Famille de produitsCheminée design centrale
    • Groupe de produitsBase-mounted
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-06-17
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)1800
    • Largeur (mm)500
    • Profondeur (mm)500
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Matériel secondaireVerre
    • Conçu enFrance
    • Fabriqué enFrance
    • Poids net (Kg)59
    Classification
    • BIMobject CatégorieCVC - Cheminées
    • Classification IFCAppareil de chauffage
    • Code ETIMEC011719
    • Nom ETIMGas hearth / gas fire
    • Code Uniclass 2015Pr_70_60_82_30
    • Description de l'Uniclass 2015Fireplace hearths
    • Code CSI MasterFormat 201410 31 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Manufactured Fireplaces
    • Numéro OmniClass23-19 17 15
    • Titre OmniClassGas Fireplace

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie Afrique Amérique du Sud Océanie