Publier vos produits
Domofocus vitré - Cheminée centrale suspendue
Domofocus vitré - Cheminée centrale suspendue

    Domofocus vitré - Cheminée centrale suspendue

    Le Domofocus est l’aboutissement d’une double quête esthétique : une forme organique généreuse associée à un volume plus compact que le Gyrofocus. Plus rond, plus souriant, son ouverture plus haute accentue cette expression accueillante et facilite l’alimentation du feu.

    Réédité en 2021 dans une version vitrée bois Ecodesign, ce modèle collector bénéficie d’excellentes performances énergétiques et environnementales, grâce à une technologie brevetée. Son foyer fermé, équipé de vitres coulissantes, offre une vue intacte sur le feu

    Spécification
      • Cheminée à bois
      • Foyer pivotant à 360°
      • Certifiée Ecodesign, 4 stelle et DEFRA
      • Peinture : noir mat
      • Existe en version bois outdoor ou bioéthanol
      • Poids conduit: 16kg / m
    Spécifications techniques
    • Réference unique.domofocus-glazed
    • Famille de produitsCheminée design centrale
    • Groupe de produitsSuspended
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-02-21
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)230
    • Largeur (mm)1100
    • Profondeur (mm)1100
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Matériel secondaireVerre
    • Conçu enFrance
    • Fabriqué enFrance
    • Poids net (Kg)172
    Classification
    • BIMobject CatégorieCVC - Cheminées
    • Classification IFCAppareil de chauffage
    • Code Uniclass 2015Pr_70_60_82_30
    • Description de l'Uniclass 2015Fireplace hearths
    • Code CSI MasterFormat 201410 30 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Fireplaces and Stoves
    • Numéro OmniClass23-19 17 00
    • Titre OmniClassFireplaces

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie Afrique Amérique du Sud Océanie