Publier vos produits
Edofocus (départ arrière) - Cheminée murale

Edofocus (départ arrière) - Cheminée murale

L’Edofocus, version murale de l’Agorafocus, a été créé pour équiper les 121 appartements d’un immeuble de standing au Japon. Son nom rend hommage à Edo, ancien nom de Tokyo durant la période éponyme (1603–1868), marquée par une paix durable, un raffinement des arts et un rayonnement culturel.

Doté d'un foyer vitré, l'Edofocus offre d'excellentes performances énergétiques et environnementales.

Spécification
    • Cheminées à bois
    • Certifiée Ecodesign
    • Peinture : noir mat
    • Existe en version "départ arrière"
Spécifications techniques
  • Réference unique.edofocus-rear-outlet
  • Famille de produitsWall-mounted designer fireplace
  • Groupe de produitsSuspended
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2025-06-17
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)670
  • Largeur (mm)630
  • Profondeur (mm)630
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Matériel secondaireVerre
  • Conçu enFrance
  • Fabriqué enFrance
  • Poids net (Kg)47
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Cheminées
  • Classification IFCAppareil de chauffage
  • Code Uniclass 2015Pr_70_60_82_30
  • Description de l'Uniclass 2015Fireplace hearths
  • Code CSI MasterFormat 201410 30 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Fireplaces and Stoves
  • Numéro OmniClass23-19 17 00
  • Titre OmniClassFireplaces

Disponibilité de la région

L'Europe Asie Afrique Amérique du Sud Océanie