Publier vos produits
Ergofocus Bioéthanol - Cheminée centrale suspendue
Ergofocus Bioéthanol - Cheminée centrale suspendue
Ergofocus Bioéthanol - Cheminée centrale suspendue

    Ergofocus Bioéthanol - Cheminée centrale suspendue

    Le design intemporel de l’Ergofocus, créé́ en 1983, lui a valu une exposition au musée d’Art moderne de Stockholm. 40 ans après, il existe dans 4 technologies différentes pour répondre à chaque besoin et environnement.

    2024 Bioéthanol
    Équipé d’un brûleur de fabrication française, parfaitement sûr, ses flammes sont alimentées par le bioéthanol et se pilotent grâce à une télécommande. Sans fumée, ni raccordement à un conduit extérieur, il s’installe facilement en RDC comme en étage

    Spécification
      • Cheminée suspendue au bioéthanol
      • Foyer pivotant à 360°
      • Finition : noir mat, blanc
      • Également disponible en version bois d'intérieur ou d'extérieur, bois vitré Ecodesign, gaz, holographique et bois mural
      • Poids du conduit : 16 kg/m
    Spécifications techniques
    • Réference unique.ergofocus-bioethanol
    • Famille de produitsCheminée design centrale
    • Groupe de produitsSuspended
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-04-25
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)690
    • Largeur (mm)950
    • Profondeur (mm)950
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Conçu enFrance
    • Fabriqué enFrance
    • Poids net (Kg)63
    Classification
    • BIMobject CatégorieCVC - Cheminées
    • Classification IFCÉlément d’Ameublement
    • Code Uniclass 2015Pr_70_60_82_30
    • Description de l'Uniclass 2015Fireplace hearths
    • Code CSI MasterFormat 201410 30 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Fireplaces and Stoves
    • Numéro OmniClass23-19 17 00
    • Titre OmniClassFireplaces

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie Afrique Amérique du Sud Océanie