Publier vos produits
Filiofocus Bioéthanol – Cheminée centrale au sol
Filiofocus Bioéthanol – Cheminée centrale au sol

    Filiofocus Bioéthanol – Cheminée centrale au sol

    Le Filiofocus 1600 bioéthanol ouvre un nouveau chapitre dans l’histoire de cette pièce centrale spectaculaire, créée à l’origine pour l’architecte Norman Foster.

    Avec sa hotte conique suspendue et sa vasque foyère au sol, le Filiofocus 1600 s’impose comme une œuvre à part entière. D’un diamètre de 1,12 m et nécessitant une hauteur minimale de 2,80 m (non raccordé), il incarne l’élégance radicale de Focus dans un format pensé pour sublimer les volumes contemporains.

    Sa silhouette de totem, à la fois chaleureuse et conviviale, permet à tous les convives d’observer la flamme, quel que soit leur emplacement dans la pièce. Un atout qui séduit aussi bien les particuliers amateurs de design que les professionnels de l’hôtellerie-restauration, nombreux à avoir intégré le Filiofocus dans leurs espaces d’accueil, de détente ou de restauration.

    Sans raccordement au conduit de fumées, le Filiofocus bioéthanol permet une installation dans des lieux jusqu’alors inaccessibles (appartements, ERP, zones à restrictions bois). Son autonomie de 12 heures minimum grâce à un réservoir de 13.5 litres, et son fonctionnement sur secteur (ou batteries en option) en font un modèle aussi pratique qu’esthétique.

    La flamme danse ici à l’état pur, nue dans un cylindre de verre, renforçant la verticalité et la puissance visuelle du foyer. Le foyer est équipé d’une télécommande on/off (sans variation de puissance) et intègre tous les standards de sécurité développés en collaboration avec Ignisial Paris : allumage électronique, remplissage et allumage impossibles tant que le foyer est chaud, capteur de CO2 intégré.

    Spécification
      • Cheminée au bioéthanol
      • Peinture : noir mat ou blanc (gaz)
      • Existe en version bois (télescopique ou sur pied) et gaz
      • Poids conduit: 16kg / m
    Spécifications techniques
    • Réference unique.filiofocus-bioethanol
    • Famille de produitsCheminée design centrale
    • Groupe de produitsBase-mounted
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-09-26
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)2105
    • Largeur (mm)1120
    • Profondeur (mm)1120
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Matériel secondaireVerre
    • Conçu enFrance
    • Fabriqué enFrance
    • Poids net (Kg)76
    Classification
    • BIMobject CatégorieCVC - Cheminées
    • Classification IFCAppareil de chauffage
    • Code Uniclass 2015Pr_70_60_82_30
    • Description de l'Uniclass 2015Fireplace hearths
    • Code CSI MasterFormat 201410 30 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Fireplaces and Stoves

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie Afrique Amérique du Sud Océanie