Publier vos produits
Gyrofocus vitré - Cheminée design suspendue
Gyrofocus vitré - Cheminée design suspendue
Gyrofocus vitré - Cheminée design suspendue

    Gyrofocus vitré - Cheminée design suspendue

    Dominique Imbert, artiste et fondateur de Focus, crée le Gyrofocus, première d’une longue série de cheminées en acier, suspendues et pivotantes à 360 degrés. Totalement disruptif, et depuis devenu l’icône de la marque, il s’inscrit parmi les légendes du design international du XXe siècle.

    2021 Bois Ecodesign
    Le Gyrofocus est réédité en version vitrée, conforme à la règlementation européenne Ecodesign qui impose des critères de performances énergétiques et de respect de l’air ambiant. Il obtient la mention « Durabilité » aux Archiproducts Design Awards.

    Spécification
      • Cheminée à bois vitrée
      • Foyer pivotant à 360°
      • Certifié Ecodesign, DEFRA et 4 Stelle
      • Peinture : noir mat
      • Existe en version bois outdoor, gaz ou bioéthanol
      • Poids conduit: 16kg / m
    Spécifications techniques
    • Réference unique.gyrofocus-glazed
    • Famille de produitsCheminée design centrale
    • Groupe de produitsSuspended
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-02-21
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)610
    • Largeur (mm)1250
    • Profondeur (mm)1250
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Conçu enFrance
    • Fabriqué enFrance
    • Poids net (Kg)190
    Classification
    • BIMobject CatégorieCVC - Cheminées
    • Classification IFCAppareil de chauffage
    • Code Uniclass 2015Pr_70_60_82_30
    • Description de l'Uniclass 2015Fireplace hearths
    • Code CSI MasterFormat 201410 30 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Fireplaces and Stoves
    • Numéro OmniClass23-19 17 00
    • Titre OmniClassFireplaces

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie Afrique Amérique du Sud Océanie