Publier vos produits
Slimfocus - Cheminée centrale suspendue
Slimfocus - Cheminée centrale suspendue

    Slimfocus - Cheminée centrale suspendue

    3.6 sur 5 étoiles3.6(8 Avis)

    Le Slimfocus est l’expression la plus essentielle du feu. Il incarne une vision radicale de la simplicité, réduite à l’essentiel. Le Slimfocus se distingue également par sa forme exceptionnellement compacte.

    Le Slimfocus au bois a été conçu nativement pour répondre à la règlementation Ecodesign et offrir d’excellentes performances énergétiques et environnementales. Sa version double flux est destinée aux habitations à basse consommation. Son foyer étanche puise son air via son conduit à l’extérieur, garantissant une combustion optimale sans perturber le système de ventilation (VMC)


    Spécification
      • Cheminée à bois
      • Certifiée Ecodesign
      • Existe en version fixe ou pivotant, simple ou double flux
      • Peinture : noir mat
      • Existe en version murale (bois) et sur pied (gaz ou bois)
      • Poids conduit: 35kg / m
    Spécifications techniques
    • Réference unique.slimfocus
    • Famille de produitsCheminée design centrale
    • Groupe de produitsSuspended
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-06-15
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)2070
    • Largeur (mm)300
    • Profondeur (mm)300
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Matériel secondaireVerre
    • Conçu enFrance
    • Fabriqué enFrance
    • Poids net (Kg)180
    Classification
    • BIMobject CatégorieCVC - Cheminées
    • Classification IFCAppareil de chauffage
    • Code Uniclass 2015Pr_70_60_82_30
    • Description de l'Uniclass 2015Fireplace hearths
    • Code CSI MasterFormat 201410 30 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Fireplaces and Stoves
    • Numéro OmniClass23-19 17 00
    • Titre OmniClassFireplaces

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie Afrique Amérique du Sud Océanie