Publier vos produits
Nyx Wall 190
Nyx Wall 190
Nyx Wall 190

    Nyx Wall 190

    Traduit par Google,
    Chez Nyx, les techniques de construction modernes et la simplicité de conception se combinent pour former des produits durables faciles à installer et à entretenir. La série Nyx se compose d'appliques murales, de têtes de lanterne et de bornes qui peuvent également être utilisées comme poteau de signalisation. Réalisées en silumin coulé d'une seule pièce, les ferrures sont légères et simples. Ils sont disponibles en noir et en deux couleurs grises, toutes deux adaptées aux briques brutes ainsi qu'aux surfaces en bois et en béton. Disponible en noir, gris graphite et gris argent. Disponible avec culot LED ou E27. Conception : Vilhelm Lauritzen AS
    Spécifications techniques
    • Réference unique.5703646602243
    • Famille de produitsOutdoor
    • Groupe de produitsWall- & Ceiling
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2012-06-14
    • Numéro d'édition2
    • Hauteur (mm)150
    • Largeur (mm)190
    • Profondeur (mm)266
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Matériel secondairePolycarbonate
    • Conçu enDanemark
    • Fabriqué enDanemark
    • Poids net (Kg)2.6
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Extérieur
    • Classification IFCDispositif d'éclairage
    • Nom UNSPSCLamps and lightbulbs
    • Code UNSPSC391016