Publier vos produits
Tema Buen 280
Tema Buen 280
Tema Buen 280

    Tema Buen 280

    Traduit par Google,
    Variations sur un thème - y compris LED. Des lampes avec un passé et un futur. Des vérités nues qui résistent à la lumière du jour et à l'usure de la vie. Le Tema Buen est disponible en version galvanisée et en gris graphite. La moitié supérieure de l'écran peut être couverte pour éviter l'éblouissement. Conception : Niels Enevold
    Spécifications techniques
    • Réference unique.5703646607194
    • Famille de produitsOutdoor
    • Groupe de produitsWall- & Ceiling
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2012-06-14
    • Numéro d'édition2
    • Hauteur (mm)135
    • Largeur (mm)280
    • Profondeur (mm)280
    En rapport
    • Matériel principalAcier galvanisé
    • Matériel secondairePolycarbonate
    • Conçu enDanemark
    • Fabriqué enDanemark
    • Poids net (Kg)5
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Extérieur
    • Classification IFCDispositif d'éclairage
    • Nom UNSPSCLamps and lightbulbs
    • Code UNSPSC391016