Publier vos produits
Quarto Exterior 270
Quarto Exterior 270
Quarto Exterior 270
Quarto Exterior 270

    Quarto Exterior 270

    Traduit par Google,

    Formes simples. Matières organiques. Cuivre, laiton, acier galvanisé qui vieilliront avec grâce.

    Quarto a été conçu par Torsten Thorup et Claus Bonderup dans les années 80, mais il est toujours aussi fort grâce à sa forme circulaire classique. Cependant, le Quarto de Focus Lighting diffère des nombreux produits similaires car il se termine par une forme cylindrique. Cela complète et ajoute de l'harmonie à la forme. Au fil des années, Quarto a prouvé sa capacité à la fois à ajouter de la qualité et à s'adapter à son environnement.

    Disponible en Noir, Cuivre mat brossé, Acier galvanisé, Gris graphite, Blanc mat ou Laiton poli. Disponible avec culot E27 ou LED. Conception : Torsten Thorup & Claus Bonderup.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.5703646610187
    • Famille de produitsOutdoor
    • Groupe de produitsWall- & Ceiling
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2012-06-14
    • Numéro d'édition2
    • Hauteur (mm)145
    • Largeur (mm)270
    • Profondeur (mm)154
    En rapport
    • Matériel principalMétal
    • Matériel secondairePolycarbonate
    • Conçu enDanemark
    • Fabriqué enDanemark
    • Poids net (Kg)1.6
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Extérieur
    • Classification IFCDispositif d'éclairage
    • Nom UNSPSCLamps and lightbulbs
    • Code UNSPSC391016

    Disponibilité de la région

    L'Europe