Publier vos produits
Quarto Exterior 380

Quarto Exterior 380

Traduit par Google,

Formes simples. Matières organiques. Cuivre, laiton, acier galvanisé qui vieilliront avec grâce.

Quarto a été conçu par Torsten Thorup et Claus Bonderup dans les années 80, mais il est toujours aussi fort grâce à sa forme circulaire classique. Cependant, le Quarto de Focus Lighting diffère des nombreux produits similaires car il se termine par une forme cylindrique. Cela complète et ajoute de l'harmonie à la forme. Au fil des années, Quarto a prouvé sa capacité à la fois à ajouter de la qualité et à s'adapter à son environnement.

Disponible en Noir, Cuivre, Mat, Brossé, Galvanisé, Gris Graphite, Blanc Mat ou Laiton poli. Disponible avec culot LED ou E27. Conception : Torsten Thorup & Claus Bonderup.

Spécifications techniques
  • Réference unique.5703646610446
  • Famille de produitsOutdoor
  • Groupe de produitsWall- & Ceiling
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2012-06-14
  • Numéro d'édition2
  • Hauteur (mm)195
  • Largeur (mm)380
  • Profondeur (mm)204
En rapport
  • Matériel principalMétal
  • Matériel secondairePolycarbonate
  • Conçu enDanemark
  • Fabriqué enDanemark
  • Poids net (Kg)3.2
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - Extérieur
  • Classification IFCDispositif d'éclairage
  • Nom UNSPSCLamps and lightbulbs
  • Code UNSPSC391016