Publier vos produits
Square Exterior 250x250
Square Exterior 250x250
Square Exterior 250x250
Square Exterior 250x250
Square Exterior 250x250
Square Exterior 250x250

    Square Exterior 250x250

    Traduit par Google,

    Créé pour les espaces extérieurs, le design chaste et les matériaux simples sont aussi inspirants à l'intérieur qu'à l'extérieur. Pour halls et couloirs. Seuls ou ensemble en rangées ou en carrés parfaits. La simplicité libère l'imagination.

    Disponible en Noir, Cuivre mat brossé, Galvanisé, Gris Graphite, Blanc Mat et Marron Corten. Disponible avec LED ou E27.

    Conception : conception Schmidt Hammer Lassen

    Spécifications techniques
    • Réference unique.5703646620230
    • Famille de produitsOutdoor
    • Groupe de produitsWall- & Ceiling
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2012-06-14
    • Numéro d'édition2
    • Hauteur (mm)250
    • Largeur (mm)250
    • Profondeur (mm)80
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Matériel secondairePolycarbonate
    • Conçu enDanemark
    • Fabriqué enDanemark
    • Poids net (Kg)2
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Extérieur
    • Classification IFCDispositif d'éclairage
    • Nom UNSPSCLamps and lightbulbs
    • Code UNSPSC391016