Publier vos produits
Nyx Wall 330
Nyx Wall 330
Nyx Wall 330

    Nyx Wall 330

    Traduit par Google,

    Le grand luminaire mural est avec son diamètre de 330 mm très approprié pour les grands bâtiments où il répond aux exigences de rendement lumineux élevé dans la direction requise. Comme c'est le cas pour la lanterne, l'applique murale peut être équipée d'un diffuseur clair ou blanc opale et d'un réflecteur pour un flux lumineux dirigé ou diffus. De plus, la conception simple rend les luminaires Nyx faciles à installer et à entretenir.

    Disponible en Noir, Gris Graphite, Marron Corten et Gris Argent. Disponible avec LED Confort. Conception : Vilhelm Lauritzen AS

    Spécifications techniques
    • Réference unique.5703646622340
    • Famille de produitsOutdoor
    • Groupe de produitsWall- & Ceiling
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2012-06-14
    • Numéro d'édition2
    • Hauteur (mm)196
    • Largeur (mm)330
    • Profondeur (mm)415
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Matériel secondairePolycarbonate
    • Conçu enDanemark
    • Fabriqué enDanemark
    • Poids net (Kg)6.5
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Extérieur
    • Classification IFCDispositif d'éclairage
    • Nom UNSPSCLamps and lightbulbs
    • Code UNSPSC391016