Publier vos produits
Pharos
Pharos
Pharos
Pharos

    Pharos

    Traduit par Google,

    Il y avait un phare sur l'île de Pharos au large d'Alexandrie. Une des sept merveilles du monde. Sa lumière pouvait être vue de loin et guider les navires vers la sécurité. La lumière est la vie et la vivacité. Ça vaut le coup de traverser l'obscurité. Disponible en Cuivre ou Galvanisé. Base enracinée Ø108 pour encastrement de 60 cm, à commander séparément. Conception : Torsten Thorup & Claes Bonderup.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.5703646700994
    • Famille de produitsOutdoor
    • Groupe de produitsBollards
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2012-06-14
    • Numéro d'édition2
    • Hauteur (mm)850
    • Largeur (mm)280
    • Profondeur (mm)280
    En rapport
    • Matériel principalMétal
    • Matériel secondairePolycarbonate
    • Conçu enDanemark
    • Fabriqué enDanemark
    • Poids net (Kg)12
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Extérieur
    • Classification IFCDispositif d'éclairage
    • Nom UNSPSCLamps and lightbulbs
    • Code UNSPSC391016