Publier vos produits
Nyx 330 pole top
Nyx 330 pole top
Nyx 330 pole top
Nyx 330 pole top
Nyx 330 pole top
Nyx 330 pole top

    Nyx 330 pole top

    Traduit par Google,
    Nyx 330 est disponible pour un montage mural ainsi qu'une lanterne pour des mâts de 3 à 6 mètres. Possibilité d'une, deux ou trois lanternes sur un mât. Comme les autres luminaires de la série Nyx, la lanterne est disponible en noir, brun corten et deux variantes de couleur grise, toutes deux adaptées aux mâts standard galvanisés. Fabriquées en silumin coulé d'une seule pièce et en polycarbonate transparent/givré, les ferrures Nyx sont légères et simples. Conception : Vilhelm Lauritzen Architectes.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.5703646822443
    • Famille de produitsOutdoor
    • Groupe de produitsColumns
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2012-06-14
    • Numéro d'édition2
    • Hauteur (mm)191
    • Largeur (mm)330
    • Profondeur (mm)416
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Matériel secondairePolycarbonate
    • Conçu enDanemark
    • Fabriqué enDanemark
    • Poids net (Kg)6.5
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Extérieur
    • Classification IFCDispositif d'éclairage
    • Nom UNSPSCLamps and lightbulbs
    • Code UNSPSC391016

    Disponibilité de la région

    L'Europe