Publier vos produits
Sticks 3000
Sticks 3000
Sticks 3000
Sticks 3000
Sticks 3000

    Sticks 3000

    Traduit par Google,
    La simplicité par la conception est le principe derrière les bâtons 3000 créés par schmidt hammer lassen. Les lignes du boîtier en aluminium émaillé gris se prolongent dans des fentes lumineuses simples ou doubles en plastique opalisé. A la lumière du jour, Sticks fait tout simplement partie de l'environnement ; la nuit, la lumière prédomine et l'environnement prend tout son caractère. Les bâtons sont disponibles avec une base pour l'encastrement ou une base à bride pour le montage sur un sol solide. Disponible avec fente lumineuse simple ou double face.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.5703646824447
    • Famille de produitsOutdoor
    • Groupe de produitsColumns
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2012-06-14
    • Numéro d'édition2
    • Hauteur (mm)3000
    • Largeur (mm)120
    • Profondeur (mm)195
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Matériel secondaireAcrylate
    • Conçu enDanemark
    • Fabriqué enDanemark
    • Poids net (Kg)15.5
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Extérieur
    • Classification IFCDispositif d'éclairage
    • Nom UNSPSCLamps and lightbulbs
    • Code UNSPSC391016