Publier vos produits
Nyx 450 pole top or arm
Nyx 450 pole top or arm
Nyx 450 pole top or arm
Nyx 450 pole top or arm
Nyx 450 pole top or arm

    Nyx 450 pole top or arm

    Traduit par Google,
    La lanterne Nyx 450 convient aux colonnes jusqu'à 9 mètres. Montable directement sur colonne verticale ou sur bras horizontal. Disponible en argent et gris graphite ainsi qu'en noir. Réalisées en silumin coulé d'une seule pièce, les ferrures Nyx sont légères et simples. Écran horizontal en verre trempé de 3 mm. La lanterne répond aux normes européennes d'éclairage public. Le montage et l'entretien ne nécessitent aucun outil. Conception : Vilhelm Lauritzen Architectes.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.5703646922143
    • Famille de produitsOutdoor
    • Groupe de produitsColumns
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2016-11-15
    • Numéro d'édition2
    • Hauteur (mm)178
    • Largeur (mm)450
    • Profondeur (mm)630
    En rapport
    • Matériel principalSilumine
    • Matériel secondaireVerre
    • Conçu enDanemark
    • Fabriqué enDanemark
    • Poids net (Kg)11
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Extérieur
    • Classification IFCDispositif d'éclairage
    • Nom UNSPSCLamps and lightbulbs
    • Code UNSPSC391016