Publier vos produits
Dua Bollard
Dua Bollard

    Dua Bollard

    Traduit par Google,

    Dua Bollard par Juul Frost Architects se caractérise par sa lumière primaire en haut et la lumière secondaire en bas.

    Spécification
    • Material Aluminium
      Finish Graphite grey: YW355F, Akzo Nobel
      Silver grey: Y2370I, Akzo Nobel
      Corten brown: YX355F, Akzo Nobel
      Black: Noir 900 Sablé, SN351F, Akzo Nobel
      Shade Tube with inside spinned grooves, UV-resistant polycarbonate
      Mounting For embedment or on flanged base
      Connection max three cables 5x16 mm2
      Classification IP66, class II; use code for class I
      Impact resistance IK10
      Weight Flanged model: 8 kg
      With spike for embedment: 12 kg
    Spécifications techniques
    • Réference unique.dua-bollard
    • Famille de produitsOutdoor
    • Groupe de produitsBollards
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-10-20
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)1000
    • Largeur (mm)120
    • Profondeur (mm)120
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Matériel secondairePolycarbonate
    • Conçu enDanemark
    • Fabriqué enDanemark
    • Poids net (Kg)10
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Extérieur