Publier vos produits
Dua Bollard Low
Dua Bollard Low
Dua Bollard Low
Dua Bollard Low

    Dua Bollard Low

    Traduit par Google,

    Dua Bollard Low ouvre la voie et combinera des bâtiments et des installations répartis sur une grande surface, par exemple dans des écoles, des usines, des hôpitaux, etc.

    Spécification
    • MaterialAluminium
      Graphite grey: YW355F, Akzo Nobel
      Corten brown: YX355F, Akzo Nobel
      Silver grey: Y2370I, Akzo Nobel
      Black Noir 900: SN351F, Akzo Nobel
      ShadeTube with inside spinned grooves, UV-resistant polycarbonate
      MountingRooted or flanged base
      Connectionmax two cables 5x6 mm2
      ClassificationIP66, class II, use code for class I
      WeightFlanged base: 6 kg
    Spécifications techniques
    • Réference unique.dua-bollard-low
    • Famille de produitsOutdoor
    • Groupe de produitsBollards
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-10-20
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)570
    • Largeur (mm)120
    • Profondeur (mm)120
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Matériel secondairePolycarbonate
    • Poids net (Kg)6
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Extérieur