Publier vos produits
Dua High
Dua High
Dua High

    Dua High

    Traduit par Google,

    Dua High de Juul Frost Architects est minimaliste dans sa forme mince et cylindrique. Disponible avec fente lumineuse simple ou double face.

    Spécification
    • Material Aluminium
      Powder coating Graphite grey: YW355F, Akzo Nobel
      Silver grey: Y2370I, Akzo Nobel
      Corten brown: YX355F, Akzo Nobel
      Black: Noir 900 Sablé, SN351F, Akzo Nobel
      Shade Tube with inside spinned grooves, UV-resistant polycarbonate
      Mounting For embedment or on flanged base
      Connection max 3 cables 5x16 mm2
      Classification IP66, class II; class I optional
      Impact resistance IK10
      Weight Flanged model: 15 kg
      With spike for embedment: 17 kg
    Spécifications techniques
    • Réference unique.dua-high
    • Famille de produitsOutdoor
    • Groupe de produitsColumns
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-10-20
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)3000
    • Largeur (mm)120
    • Profondeur (mm)120
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Matériel secondairePolycarbonate
    • Conçu enDanemark
    • Fabriqué enDanemark
    • Poids net (Kg)15
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Extérieur