Publier vos produits
Peak 320

Peak 320

Traduit par Google,

Le Peak 320 est un luminaire multifonctionnel conçu pour établir de nouvelles normes grâce à une conception simple et flexible qui assure des installations sur poteau et sur bras.

Spécification
  • PEAK 320
    MaterialCast aluminium
    FinishRaw anodized
    Graphite grey: YW355F, Akzo Nobel
    Silver grey: Y2370I, Akzo Nobel
    Black: Noir 900 Sablé, SN351F, Akzo Nobel
    Screen4 mm hardened glass
    MountingOn pole with 60 mm top diameter
    ConnectionDelivered with 6 m lead (post top), 2 x 1 mm2. When side entry, choose 8 m lead
    ClassificationIP66, Class I or II
    Impact resistanceIK09
    Corrosion classC4, C5 optional
    Weight4,5 kg
    Wind-sweeping area0,054 m2 (laterally)
Spécifications techniques
  • Réference unique.peak-320
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2026-02-24
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - Extérieur
  • Classification IFCLampe