Publier vos produits
Way side entry
Way side entry
Way side entry
Way side entry
Way side entry

    Way side entry

    Traduit par Google,
    WAY est un luminaire urbain flexible à monter sur bras ou sur fil. Comme les autres designs AART, WAY est des lignes modernes sous une forme classique - un design nordique qui conviendra aux rues et à l'espace urbain de n'importe quelle ville du monde. L'abat-jour unique offre un guidage optique et réduit au minimum l'éblouissement gênant.
    Spécification
    • Material Cast aluminium Coating Graphite grey: SW302G (close to RAL 9007) Silver grey: MW300D Corten brown: Mars 2525 YX355F Shade Clear, impact resistant PMMA with frosted edge Mounting On arm, Ø 48 mm Connection In the post Delivered with 10.5 m lead, 2 x 1 mm2 Classification IP66, class II; use code for class I Impact resistance IK10 Weight ca 10 kg Wind sweeping area
    Spécifications techniques
    • Réference unique.way-side-entry
    • Famille de produitsOutdoor
    • Groupe de produitsColumns
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2018-06-19
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)278
    • Largeur (mm)480
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Matériel secondairePolycarbonate
    • Conçu enDanemark
    • Fabriqué enDanemark
    • Poids net (Kg)10
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Extérieur
    • Classification IFCLampe
    • Nom UNSPSCLamps and lightbulbs
    • Code UNSPSC391016
    • Code Uniclass 2015Pr_70_70_46
    • Description de l'Uniclass 2015Lamps
    • Code CSI MasterFormat 201412 43 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Lamps
    • Numéro OmniClass23-35 45 15
    • Titre OmniClassLamps