Publier vos produits
Lipari PRO TFS
Lipari PRO TFS
Lipari PRO TFS
    Fondital

    Lipari PRO TFS

    4.6 sur 5 étoiles4.6(11 Avis)
    Traduit par Google,

    Chauffe-eau instantané au gaz, chambre étanche.

    PLUS

    - Chambre étanche et tirage forcé

    - Allumage électronique

    - Brûleur bas NOx

    - Contrôle de la flamme par ionisation

    - Modulation de la flamme

    - Stabilité maximale de la température

    - Haute efficacité et faibles coûts d'exploitation

    - Dimensions compactes

    Spécification
    • FEATURES

      - Continuous temperature control in the combustion chamber (without gas pressure switch)

      - Self-diagnosis

      - LCD Display

      - Low working pressure

    Spécifications techniques
    • Réference unique.lipari_pro_tfs
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-02-04
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)619
    • Profondeur (mm)238
    En rapport
    • Conçu enItalie
    • Fabriqué enItalie
    Classification
    • BIMobject CatégoriePlomberie - Chauffe-eaux
    • Code ETIMEC010868
    • Nom ETIMGas-fired water heater
    • Nom UNSPSCDomestic water heaters
    • Code UNSPSC40101825
    • Code Uniclass 2015Pr_60_60_96
    • Description de l'Uniclass 2015Water heaters
    • Code CSI MasterFormat 201422 06 30.13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Domestic Water Heater Schedule
    • Numéro OmniClass23-31 29 00
    • Titre OmniClassHot Water Heaters
    • Code CSI UniFormat IID30
    • Titre CSI UniFormat IIHVAC

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie Amérique du Sud Océanie Afrique Amérique du Nord
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
    Produits similaires