Publier vos produits
Bravat Chrome Shower Set With Single Handle Mixer & Hand Shower
Bravat Chrome Shower Set With Single Handle Mixer & Hand Shower

    Bravat Chrome Shower Set With Single Handle Mixer & Hand Shower

    4.6 sur 5 étoiles4.6(16 Avis)
    Traduit par Google,
    Cet ensemble de douche à effet pluie chromé est une douche à montage au plafond avec une finition chromée et est livré avec une douche à main. En ce qui concerne les nouvelles améliorations de salle de bain, FontanaShowers offre la forme, les finitions et les styles que vous recherchiez. Donnez à votre salle de bain un look élégant avec des robinets et des accessoires de lavabo. C'est l'une des finitions les plus tendances dans les styles de design de salle de bain. Cela a un design élégant et rehausse l'attrait de votre décor fabriqué à partir de la plus haute qualité et pour de bons goûts.
    Spécification
    • Brand Name: FontanaShowers®
      Model Number: FS1518BR
      Type: Shower Set
      Valve Core Material: Ceramic
      Surface Treatment: Polished
      Surface Finish: Chrome
      Shower Head Material: Brass
      Installation Type: Wall Mount
      HAND SHOWER
      WITH HOSE
      Shower Head Function: Rainfall with Thermostatic Mixer
      SIMULTANEOUS USE OF SHOWER HEAD, HAND SHOWER
      Shower Arm Included : Yes.

      Keywords: shower head, rainfall shower, Luxury shower set, exposed shower set, shower system, shower set Revit family, BIM object shower set
    Spécifications techniques
    • Réference unique.shower-set_fs1518br
    • Famille de produitsShower Set
    • Groupe de produitsShower Set
    • TypeDocumentation (info)
    • Date de publication2023-05-19
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Douches
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Nom UNSPSCPlumbing fixtures
    • Code UNSPSC3018
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87
    • Description de l'Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
    • Code CSI MasterFormat 201422 40 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Plumbing Fixtures
    • Numéro OmniClass23-31 17 19
    • Titre OmniClassShower Head Fixtures
    • Code CSI UniFormat IID2010
    • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures