Publier vos produits
Fontana Chicago Solid Surface Stone Resin Freestanding Indoor Bathtub

Fontana Chicago Solid Surface Stone Resin Freestanding Indoor Bathtub

Traduit par Google,
Donnez à votre projet de conception de salle de bain un regard élégant avec les baignoires Fontana. En ce qui concerne les nouvelles améliorations de salle de bain, FontanaShowers offre la forme, la finition et le style que vous recherchez. La baignoire d'intérieur autoportante en résine de pierre à surface solide Fontana Chicago est l'une des finitions les plus tendance parmi les styles de design de salle de bain. Cela a une touche élégante qui porte votre expérience de bain à un tout autre niveau et élève l'attrait de votre décor fabriqué à partir de la plus haute qualité et pour de bons goûts. Il est livré avec une technologie de super joint à l'intérieur, capable de fournir des performances supérieures avec une construction solide pour une longue durabilité qui améliorera votre salle de bain avec un look moderne et cool pendant une longue période.
Spécification
  • Brand Name: FontanaShowers
    Model Number: FS10019
    Type: Bathtub
    Armrest: No
    Faucet: Not Included
    Style: Freestanding
    Function: Soaking
    Installation Type: Freestanding
    Drain Location: Center
    Shape: Oval
    Size: 66.7*34.6*29.6"
    Certification: CE, ROHS, ISO9001, CUPC
    Seating: 1 Adult.

    Keywords: Hospitality Bathtub, Free Standing bathtub, bathtub faucet, free standing bathtub, clawfoot bathtubs, bathtub faucet, free standing bathtub, bathtub Revit family, BIM object Bathtub
Spécifications techniques
  • Réference unique.freestanding-bathtub_fs10019
  • Famille de produitsCommercial
  • Groupe de produitsBathtubs
  • TypeDocumentation (info)
  • Date de publication2023-04-12
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Baignoires et Spas
  • Classification IFCTerminal sanitaire
  • Nom UNSPSCBathtubs
  • Code UNSPSC30181501
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_06_08
  • Description de l'Uniclass 2015Baths
  • Code CSI MasterFormat 201422 42 19
  • Titre CSI MasterFormat 2014Commercial Bathtubs
  • Numéro OmniClass23-31 15 00
  • Titre OmniClassBathtubs
  • Code CSI UniFormat IID2010
  • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures