Publier vos produits
Fontana Ravenna White Stone Resin Freestanding Indoor Bathtub

Fontana Ravenna White Stone Resin Freestanding Indoor Bathtub

Traduit par Google,
L'une des finitions les plus populaires dans la conception de salle de bain est la baignoire d'intérieur autoportante en résine de pierre blanche Fontana Ravenna. Il ajoutera de l'élégance à tout projet de conception de salle de bain. FontanaShowers offre la forme, le poli et le style que vous recherchez dans les nouvelles rénovations de salle de bain. Cela a une touche sophistiquée attrayante qui augmente l'attrait de votre décor créé à partir de la plus grande qualité et pour des goûts superbes et porte votre expérience de baignade à un tout autre niveau. Il est doté de la technologie Super Seal à l'intérieur, capable de fournir des performances supérieures avec une construction solide pour une longue durabilité qui améliorera votre salle de bain avec un look moderne et cool pendant une longue période.
Spécification
  • Brand Name: FontanaShowers
    Model Number: FS145180
    Type: Bathtub
    Armrest: No
    Faucet: Not Included
    Style: Freestanding
    Function: Soaking
    Installation Type: Freestanding
    Drain Location: Center
    Shape: Oval
    Size: 64.56*25.4*22.05"
    Certification: CE, ISO9001, CUPC, ETL
    Seating: 1 Adult.

    Keywords: Hospitality Bathtub, Free Standing bathtub, bathtub faucet, free standing bathtub, clawfoot bathtubs, bathtub faucet, free standing bathtub, bathtub Revit family, BIM object Bathtub
Spécifications techniques
  • Réference unique.freestanding-bathtub_fs145180
  • Famille de produitsCommercial
  • Groupe de produitsBathtubs
  • TypeDocumentation (info)
  • Date de publication2023-05-07
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Baignoires et Spas
  • Classification IFCTerminal sanitaire
  • Nom UNSPSCBathtubs
  • Code UNSPSC30181501
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_06_08
  • Description de l'Uniclass 2015Baths
  • Code CSI MasterFormat 201422 42 19
  • Titre CSI MasterFormat 2014Commercial Bathtubs
  • Numéro OmniClass23-31 15 00
  • Titre OmniClassBathtubs
  • Code CSI UniFormat IID2010
  • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures