Publier vos produits
Fontana Modena White Acrylic Freestanding Indoor Bathtub with Faucet

Fontana Modena White Acrylic Freestanding Indoor Bathtub with Faucet

Traduit par Google,
Bien sûr, un bain chaud ne peut pas vraiment rivaliser avec l'aquagym ou l'hydrothérapie active, mais une bonne sueur d'un bain chaud peut brûler autant de calories qu'une marche. Un bain chaud peut également aider votre système immunitaire à combattre plus efficacement les maladies. FontanaShowers offre la forme, le poli et le style que vous recherchez dans les nouvelles rénovations de salle de bain. Cela a une touche attrayante et sophistiquée qui augmente l'attrait de votre décor, créé à partir de la plus grande qualité et pour un goût superbe, et porte votre expérience de baignade à un tout autre niveau. Il est doté de la technologie Super Seal à l'intérieur, qui est capable de fournir d'excellentes performances avec une construction robuste pour une durabilité à long terme, donnant à votre salle de bain un look moderne et cool pendant longtemps.
Spécification
  • Brand Name: FontanaShowers
    Model Number: FS145183
    Type: Bathtub
    Armrest: No
    Faucet: Yes
    Style: Freestanding
    Function: Soaking
    Installation Type: Freestanding
    Drain Location: Center
    Shape: Oval
    Size: 66.93*31.50*22.87"
    Certification: CE, ROHS, CUPC
    Seating: 1 Adult.

    Keywords: Hospitality Bathtub, Free Standing bathtub, bathtub faucet, free standing bathtub, clawfoot bathtubs, bathtub faucet, free standing bathtub, bathtub Revit family, BIM object Bathtub
Spécifications techniques
  • Réference unique.freestanding-bathtub_fs145183
  • Famille de produitsCommercial
  • Groupe de produitsBathtubs
  • TypeDocumentation (info)
  • Date de publication2023-05-10
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Baignoires et Spas
  • Classification IFCTerminal sanitaire
  • Nom UNSPSCBathtubs
  • Code UNSPSC30181501
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_06_08
  • Description de l'Uniclass 2015Baths
  • Code CSI MasterFormat 201422 42 19
  • Titre CSI MasterFormat 2014Commercial Bathtubs
  • Numéro OmniClass23-31 15 00
  • Titre OmniClassBathtubs
  • Code CSI UniFormat IID2010
  • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures