Publier vos produits
Fontana Messina White Acrylic LED Freestanding Indoor Bathtub with Body Jets

Fontana Messina White Acrylic LED Freestanding Indoor Bathtub with Body Jets

Traduit par Google,
Faites-vous plaisir avec la baignoire LED de Fontana. La baignoire d'intérieur autoportante sophistiquée Fontana Messina White Acrylic LED avec Body Jets comprend 10 jets de massage corporel réglables, 10 jets de bain moussant à remous et une lampe d'ambiance sous-marine. Il est doté de la technologie Super Seal à l'intérieur, qui est capable de fournir d'excellentes performances avec une construction robuste pour une durabilité à long terme, donnant à votre salle de bain un look moderne et cool pendant longtemps.
Spécification
  • Brand Name: FontanaShowers
    Model Number: FS145200
    Type: Bathtub
    Armrest: No
    Faucet: No
    Style: Freestanding
    Function: Soaking
    Installation Type: Freestanding
    Drain Location: Center
    Shape: Oval
    Size: 66.54*31.89*22.83"
    Certification: CE, ISO9001
    Seating: 1 Adult.

    Keywords: Hospitality Bathtub, Free Standing bathtub, bathtub faucet, free standing bathtub, clawfoot bathtubs, bathtub faucet, free standing bathtub, bathtub Revit family, BIM object Bathtub
Spécifications techniques
  • Réference unique.freestanding-bathtub_fs145200
  • Famille de produitsCommercial
  • Groupe de produitsBathtubs
  • TypeDocumentation (info)
  • Date de publication2023-05-10
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Baignoires et Spas
  • Classification IFCTerminal sanitaire
  • Nom UNSPSCBathtubs
  • Code UNSPSC30181501
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_06_08
  • Description de l'Uniclass 2015Baths
  • Code CSI MasterFormat 201422 42 19
  • Titre CSI MasterFormat 2014Commercial Bathtubs
  • Numéro OmniClass23-31 15 00
  • Titre OmniClassBathtubs
  • Code CSI UniFormat IID2010
  • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures