Publier vos produits
Fontana Matte Black Round Rainfall Showerhead

Fontana Matte Black Round Rainfall Showerhead

Traduit par Google,
La beauté de la finition noir mat réside dans sa polyvalence. Il se marie bien avec un décor traditionnel ou contemporain et peut être particulièrement efficace si vous optez pour un look plus rustique. La finition noir mat offre un look chaleureux et riche. Avec technologie de pulvérisation pour une distribution optimale de l'eau fournissant un jet de pluie sur tout le corps. Aucun assemblage ou outil requis, il suffit de dévisser votre ancienne pomme de douche et de tourner à la main la nouvelle pomme de douche jusqu'à ce qu'elle se verrouille, et vous êtes prêt à profiter de votre spa de douche. Le débit est de 2,4 GPM (gallons par minute), ce qui est dans la norme fédérale de 2,5 GPM.
Spécification
  • Brand Name: FontanaShowers®
    Model Number: FS1004MB
    Showerhead Sizes: 8", 10", 12", 16"
    Material: Stainless Steel
    Finish: Matte Black
    Feature 1: Rain Shower
    Mount Method: Wall Mount
    Connection: 1/2" US standard.

    Keywords: shower head, rainfall shower, Luxury shower set, exposed shower set, shower system, shower set Revit family, BIM object shower set
Spécifications techniques
  • Réference unique.shower-head_fs1004mb
  • Famille de produitsCommercial
  • Groupe de produitsShower Heads
  • TypeDocumentation (info)
  • Date de publication2023-04-20
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
  • Classification IFCTerminal sanitaire
  • Nom UNSPSCPlumbing fixtures
  • Code UNSPSC3018
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
  • Description de l'Uniclass 2015Shower heads
  • Code CSI MasterFormat 201422 40 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Plumbing Fixtures
  • Numéro OmniClass23-31 17 19
  • Titre OmniClassShower Head Fixtures
  • Code CSI UniFormat IID2010
  • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures