Publier vos produits
Fontana Light Oil Rubbed Bronze Round Rainfall Showerhead

Fontana Light Oil Rubbed Bronze Round Rainfall Showerhead

Traduit par Google,
La beauté du fini bronze huilé léger réside dans sa polyvalence. Il se marie bien avec un décor traditionnel ou contemporain et peut être particulièrement efficace si vous optez pour un look plus rustique. Cette pomme de douche géante comprend 252 buses de pulvérisation autonettoyantes pour couvrir tout le corps. Le fini bronze huilé léger offre un aspect chaleureux et riche. Avec technologie de pulvérisation pour une distribution optimale de l'eau fournissant un jet de pluie sur tout le corps. Aucun assemblage ou outil requis, il suffit de dévisser votre ancien pommeau de douche et de tourner à la main le nouveau pommeau de douche jusqu'à ce qu'il se verrouille, et vous êtes prêt à profiter de votre spa de douche. Le débit de cette pomme de douche est de 2,4 GPM (gallons par minute), ce qui est conforme à la norme fédérale de 2,5 GPM. .
Spécification
  • Brand Name: FontanaShowers®
    Model Number: FS1007
    Showerhead Sizes: 8", 10", 12", 16"
    Material: Stainless Steel
    Finish: Light Oil Rubbed Bronze
    Feature 1: Rain Shower
    Mount Method: Wall Mount
    Connection: 1/2" US standard.

    Keywords: shower head, rainfall shower, Luxury shower set, exposed shower set, shower system, shower set Revit family, BIM object shower set
Spécifications techniques
  • Réference unique.shower-head_fs1007
  • Famille de produitsCommercial
  • Groupe de produitsShower Heads
  • TypeDocumentation (info)
  • Date de publication2023-04-20
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
  • Classification IFCTerminal sanitaire
  • Nom UNSPSCPlumbing fixtures
  • Code UNSPSC3018
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
  • Description de l'Uniclass 2015Shower heads
  • Code CSI MasterFormat 201422 40 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Plumbing Fixtures
  • Numéro OmniClass23-31 17 19
  • Titre OmniClassShower Head Fixtures
  • Code CSI UniFormat IID2010
  • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures