Publier vos produits
Fontana Casoria 20x40in Brushed Gold Ceiling Mount Rain Shower Head
Fontana Casoria 20x40in Brushed Gold Ceiling Mount Rain Shower Head

    Fontana Casoria 20x40in Brushed Gold Ceiling Mount Rain Shower Head

    Traduit par Google,
    Avec le contrôle et la flexibilité du pommeau de douche à effet de pluie Fontana Casoria 20x40in Brushed Gold, vous pouvez avoir une meilleure expérience de douche. Se doucher vous-même, vos proches et vos animaux de compagnie n'a jamais été aussi simple. Cette pomme de douche est facile à installer et sans fuite. Avec le fait qu'il est construit à partir de matériaux de première qualité, vous apprécierez vraiment le massage sous la douche. Le design a été inspiré par les FontanaShowers. Soyez sûr, quand il s'agit d'une nouvelle pomme de douche de salle de bain, FontanaShowers offre la forme, la finition et les styles que vous recherchez.
    Spécification
    • Brand Name: FontanaShowers®
      Model Number: FS145192
      Style: Contemporary
      Installation Type: Ceiling Mount
      Surface Finish: Brushed Gold
      Valve Core Material: Brass
      Surface Treatment: Brushed
      Shower Head Material: 304 Stainless Steel
      Shower Head Size: 20*40in
      Shower Head Function: Rainfall.

      Keywords: shower head, rainfall shower, Luxury shower set, exposed shower set, shower system, shower set Revit family, BIM object shower set
    Spécifications techniques
    • Réference unique.shower-head_fs145192
    • Famille de produitsCommercial
    • Groupe de produitsShower Heads
    • TypeDocumentation (info)
    • Date de publication2023-05-08
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Nom UNSPSCPlumbing fixtures
    • Code UNSPSC3018
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
    • Description de l'Uniclass 2015Shower heads
    • Code CSI MasterFormat 201422 40 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Plumbing Fixtures
    • Numéro OmniClass23-31 17 19
    • Titre OmniClassShower Head Fixtures
    • Code CSI UniFormat IID2010
    • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures