Publier vos produits
Fontana Avila Dual Round Shower Head Jet Spray and Hand Shower in Oil Rubbed Bronze
Fontana Avila Dual Round Shower Head Jet Spray and Hand Shower in Oil Rubbed Bronze

    Fontana Avila Dual Round Shower Head Jet Spray and Hand Shower in Oil Rubbed Bronze

    Traduit par Google,
    Chez Fontana Showers, nous vous présentons le luxe d'un système de douche double. Parce que prendre une douche est une partie si essentielle de nos vies, nous avons donc le bon système de douche pour rendre votre expérience beaucoup plus agréable.
    Spécification
    • Brand Name: FontanaShowers®
      Model Number: FS1317
      Valve Core Material: Ceramic
      Type: Fixed Rotatable Type
      Style: Contemporary
      Surface Treatment: Oil Rubbed Bronze
      Handheld Material: Brass
      Shower Head : Wall & Ceiling Mounted
      Finish: Oil Rubbed Bronze
      Connection: G1/2" Standards
      DOUBLE SHOWERHEADS PROVIDE TWICE THE WATER FLOW.
      GREAT FOR TWO
      What's included : 1 X ROUND CEILING MOUNT SHOWER HEAD
      1 X ROUND WALL MOUNT RAIN SHOWER HEAD
      1 X HAND-HELD SHOWER HEAD
      2 SHOWER ARM
      1 SHOWER HOSE
      1 X SHOWER HOLDER
      1 X THERMOSTATIC MIXER VALVE
      ALL PARTS & ACCESSORIES REQUIRED FOR INSTALLATION OF THE SHOWER SYSTEM.

      Keywords: shower head, rainfall shower, Luxury shower set, exposed shower set, shower system, shower set Revit family, BIM object shower set
    Spécifications techniques
    • Réference unique.shower-set_fs1317
    • Famille de produitsShower Set
    • Groupe de produitsShower Set
    • TypeDocumentation (info)
    • Date de publication2023-05-21
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Douches
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Nom UNSPSCPlumbing fixtures
    • Code UNSPSC3018
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87
    • Description de l'Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
    • Code CSI MasterFormat 201422 40 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Plumbing Fixtures
    • Numéro OmniClass23-31 17 19
    • Titre OmniClassShower Head Fixtures
    • Code CSI UniFormat IID2010
    • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures