Publier vos produits
Fontana Shower Four Function Shower Mixer Thermostatic Valve

Fontana Shower Four Function Shower Mixer Thermostatic Valve

Traduit par Google,
Ce mitigeur de douche Fontana est capable de fournir des performances supérieures avec une construction solide pour une longue durée de vie qui améliorera votre salle de bain avec un look moderne et cool pendant une longue période. Lorsqu'il s'agit de nouvelles améliorations de salle de bain, FontanaShowers offre la forme, les finitions et les styles que vous recherchiez.
Spécification
  • Brand Name: FontanaShowers
    Model Number: FS-1185B
    Type: Shower Mixer Valve
    Surface Finish: Brass
    Surface Treatment: Polished
    Valve Core Material: Ceramic
    Type: Fixed Support Type
    Feature: Auto-Thermostat Control
    Style: Contemporary
    Number of Handles: Five Handle
    Type: Wall Mounted
    Strong Anti-Corrosion
    High Quality
    Interface Thread Size: G1/2 Inch.

    Keywords: shower valve Revit family, shower head, rainfall shower, Luxury shower set, exposed shower set, shower system, shower set Revit family, BIM object shower set, shower valve Revit family, BIM object shower valve mixer
Spécifications techniques
  • Réference unique.shower-mixer_fs-1185b
  • Famille de produitsCommercial
  • Groupe de produitsShower Mixers
  • TypeDocumentation (info)
  • Date de publication2023-05-17
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
  • Classification IFCTerminal sanitaire
  • Nom UNSPSCPlumbing fixtures
  • Code UNSPSC3018
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87
  • Description de l'Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
  • Code CSI MasterFormat 201422 40 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Plumbing Fixtures
  • Numéro OmniClass23-31 00 00
  • Titre OmniClassPlumbing Specific Products and Equipment
  • Code CSI UniFormat IID2010
  • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures