Publier vos produits
Fontana Gold Thermostatic Rainfall Shower System
Fontana Gold Thermostatic Rainfall Shower System

    Fontana Gold Thermostatic Rainfall Shower System

    Traduit par Google,
    Ce magnifique système de douche doré est doté d'une pomme de douche à DEL en option disponible en trois tailles pour répondre au mieux à vos besoins. La douchette à main avec six jets de massage corporels réglables supplémentaires assure une couverture complète et une relaxation maximale. Les tons dorés ajoutent de l'éclat et du glamour à votre salle de bain. Le dispositif hydro-alimenté intégré alimente les lumières LED, qui fournissent des repères visuels de température de douche pour réduire le gaspillage d'eau. Les lumières s'assombrissent et s'éclaircissent lorsque vous baissez et augmentez la pression afin que vous puissiez définir l'ambiance, l'eau et l'éclairage parfaits. Lorsque la température de l'eau est de 32 à 89 ¬8F (0-30 ¬8C), la couleur bleue s'affichera automatiquement. Lorsque la température de l'eau est comprise entre 97 et 107 ¬8F (36-42 ¬8C), la couleur verte s'affiche automatiquement. Lorsque la température de l'eau est comprise entre 109 et 122 ¬8F (43-50 ¬8C), la couleur rouge s'affichera automatiquement. Lorsque la température de l'eau est supérieure à 122 ¬8F (> 50 ¬8C), la couleur rouge clignote immédiatement. Cette douche thermostatique est disponible en 2 finitions, il s'agit d'un système de douche en or brossé et d'un système de douche en or poli.
    Spécification
    • Brand Name: FontanaShowers®
      Model Number: FS-3879G
      Shower Valve: Triple Concealed, Built-in Diverter, Square
      Number of Outlets: 3 Outlet
      Type: Shower Set
      Shower Head: Square Rain Shower head, Ceiling Mount, Easy Clean
      Shower Installation: Ceiling or Wall Mount
      Body Sprays: 6 Adjustable Jets
      Finish: Gold. Available in 2 finish; Polished Gold and Brushed Gold.
      Features: Cross Handles, Anti Scald Device, 1/2" NPT Inlets
      Product Type: Thermostatic System, Faucet Set, Shower Package
      Shower Kit: Square Slide Rail & Slim Handshower.

      Keywords: shower head, rainfall shower, Luxury shower set, exposed shower set, shower system, shower set Revit family, BIM object shower set
    Spécifications techniques
    • Réference unique.shower-set_fs-3879g
    • Famille de produitsShiny Gold Shower Sets
    • Groupe de produitsShiny Gold Shower Sets
    • TypeDocumentation (info)
    • Date de publication2023-05-19
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Douches
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Nom UNSPSCPlumbing fixtures
    • Code UNSPSC3018
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87
    • Description de l'Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
    • Code CSI MasterFormat 201422 40 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Plumbing Fixtures
    • Numéro OmniClass23-31 17 19
    • Titre OmniClassShower Head Fixtures
    • Code CSI UniFormat IID2010
    • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures