Publier vos produits
Fontana 22"" Venice Multifunctional Shower Polished 3 Way Rainfall Shower Set
Fontana 22"" Venice Multifunctional Shower Polished 3 Way Rainfall Shower Set

    Fontana 22"" Venice Multifunctional Shower Polished 3 Way Rainfall Shower Set

    5.0 sur 5 étoiles5.0(5 Avis)
    Traduit par Google,
    Ce système de douche complet de FontanaShowers dépassera toutes les attentes de l'esthétique à la fonction, la longévité et tout le reste. La douche à 3 voies Venice a été conçue de la manière la plus contemporaine pour s'adapter aux intérieurs de maison modernes. La pomme de douche Venice a une fonction pluie et cascade disponible en 22". L'un des meilleurs avantages de cet ensemble de douche mural est le double support et la double commande qu'il offre. Il porte une valve en céramique et est disponible en chrome poli. Finition. Ce système de douche est livré avec une pomme de douche murale et une douchette pour vous offrir une commodité de douche complète. Soyez sûr, quand il s'agit de nouveaux ensembles de douche de salle de bain, FontanaShowers offre la forme, la finition et les styles que vous recherchez. .
    Spécification
    • Brand Name: FontanaShowers®
      Model Number: FS-5793
      Type: Bathroom Shower Set
      Cold/Hot Water Control Type: Dual Holder Dual Control
      Valve Core Material: Ceramic
      Type: Fixed Support Type
      Surface Finish: Chrome
      Style: Contemporary
      Installation Type: Wall Mount
      Bathroom Faucets Sink: Temperature Sensor 3 Color Water
      Shower Head Function: Rainfall and Waterfall
      Shower Head Size
      : 22".

      Keywords: shower head, rainfall shower, Luxury shower set, exposed shower set, shower system, shower set Revit family, BIM object shower set
    Spécifications techniques
    • Réference unique.shower-set_fs-5793
    • Famille de produitsCommercial
    • Groupe de produitsShower Set
    • TypeDocumentation (info)
    • Date de publication2023-04-20
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Douches
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Nom UNSPSCPlumbing fixtures
    • Code UNSPSC3018
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87
    • Description de l'Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
    • Code CSI MasterFormat 201422 40 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Plumbing Fixtures
    • Numéro OmniClass23-31 17 19
    • Titre OmniClassShower Head Fixtures
    • Code CSI UniFormat IID2010
    • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures