Publier vos produits
Fontana Lima Ultra Waterfall System Light Oil Rubbed Bronze
Fontana Lima Ultra Waterfall System Light Oil Rubbed Bronze

    Fontana Lima Ultra Waterfall System Light Oil Rubbed Bronze

    Traduit par Google,
    Ce système est une explosion d'eau ! D'une taille généreuse de 22 pouces de longueur, cette pomme de douche à effet pluie murale fournit également une cascade d'eau pour augmenter votre relaxation. Il y a six jets réglables, et chacun fournit 16 jets d'eau massants pour vos muscles fatigués du cou, des épaules et du dos. , il y a une douche à main pour assurer une couverture complète. La couleur bronze huilé est chaleureuse et invitante. Toutes les pièces de la douche sont en laiton massif, ce qui rend cette douche durable et robuste mais légère pour les mains. Maintenant, vous pouvez sortir de la douche propre et rajeunie, grâce à ce superbe ensemble de douche cascade de massage corporel.
    Spécification
    • Brand Name: FontanaShowers®
      Model Number: FS-762-ORB
      Material: Solid Brass
      Shower Head Size: 22"
      Water Flow Rate: 18 (L/Min) 4.8 GPM
      Shower Hose: Double locked 59" (1.5m)
      Valve: Pressure balance water pressure control
      Connection: Standard plumbing connection
      Pressure: Minimum 29 psi / maximum of 72.7 psi
      Ceramic Disc Technology: ¬O" NPT Inlets and Outlets
      Installation: Wall Mount
      Finish: Light Oil Rubbed Bronze.

      Keywords: shower head, rainfall shower, Luxury shower set, exposed shower set, shower system, shower set Revit family, BIM object shower set
    Spécifications techniques
    • Réference unique.shower-set_fs-762-orb
    • Famille de produitsCommercial
    • Groupe de produitsLuxury Showers
    • TypeDocumentation (info)
    • Date de publication2023-05-15
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Douches
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Nom UNSPSCPlumbing fixtures
    • Code UNSPSC3018
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87
    • Description de l'Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
    • Code CSI MasterFormat 201422 40 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Plumbing Fixtures
    • Numéro OmniClass23-31 17 19
    • Titre OmniClassShower Head Fixtures
    • Code CSI UniFormat IID2010
    • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures