Publier vos produits
FontanaShowers Matte Black Waterfall & Rainfall Shower Set
FontanaShowers Matte Black Waterfall & Rainfall Shower Set

    FontanaShowers Matte Black Waterfall & Rainfall Shower Set

    Traduit par Google,
    Cet ensemble de douche cascade et pluie noir mat est une douche murale avec une finition noir mat et est livré avec une douchette. En ce qui concerne les nouvelles améliorations de salle de bain, FontanaShowers offre la forme, la finition et le style que vous recherchez. Donnez à votre salle de bain un look élégant avec des robinets et des accessoires de lavabo. C'est l'une des finitions les plus tendances dans les styles de design de salle de bain. Cela a un design élégant et rehausse l'attrait de votre décor fabriqué à partir de la plus haute qualité et pour de bons goûts. Il est livré avec une technologie de super joint à l'intérieur, capable de fournir des performances supérieures avec une construction solide pour une longue durabilité qui améliorera votre salle de bain avec un look moderne et cool pendant une longue période.
    Spécification
    • Brand Name: FontanaShowers®
      Model Number: FS1006
      Type: Bath & Shower Faucets
      Valve Core Material: Ceramic
      Surface Treatment: Polished
      Size: 5.2"-7.9" (131-200mm)
      Surface Finish: Matte Black
      Shower Head Material: Brass
      Shower Head Size: 21.6" x 9 " (55x23cm)
      Exposed Shower Faucet Feature: With Slide Bar
      Bath & Shower Faucet Type: Exposed Shower Faucets
      Installation Type: Wall Mount
      Shower Head Function: waterfall and rainfall.

      Keywords: shower head, rainfall shower, Luxury shower set, exposed shower set, shower system, shower set Revit family, BIM object shower set
    Spécifications techniques
    • Réference unique.shower-set_fs1006
    • Famille de produitsCommercial
    • Groupe de produitsLuxury Showers
    • TypeDocumentation (info)
    • Date de publication2023-04-20
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Douches
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Nom UNSPSCPlumbing fixtures
    • Code UNSPSC3018
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87
    • Description de l'Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
    • Code CSI MasterFormat 201422 40 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Plumbing Fixtures
    • Numéro OmniClass23-31 17 19
    • Titre OmniClassShower Head Fixtures
    • Code CSI UniFormat IID2010
    • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures