Publier vos produits
Fontana Soriano Wall Mount Chrome Finish Shower Set
Fontana Soriano Wall Mount Chrome Finish Shower Set

    Fontana Soriano Wall Mount Chrome Finish Shower Set

    Traduit par Google,
    Avec notre ensemble de douche Soriano, vous obtenez le forfait de base, mais complet, pour vos besoins de douche. L'ensemble comprend une pomme de douche à effet pluie ronde de 7,5", un bras de douche assorti de 13" et une valve à une poignée. Il s'agit d'un montage mural, avec des raccords standard de 1/2". Tout est en finition chromée, de sorte qu'ils s'adaptent à la plupart des des conceptions de salle de bains contemporaines. Seuls les meilleurs matériaux ont été utilisés, pour une longue durée de vie. Il est livré avec des accessoires et des instructions d'installation.
    Spécification
    • Brand Name: FontanaShowers®
      Model Number: FS114PRS
      Type: Shower Set
      Shower Head Diameter: 7 1/2"
      Shower Arm Length: 14 1/4" end to end, 3 1/4" for wall
      Total Jets: 90 TPE Nozzle Jets
      Connection Type (Wall): 1/2" NPT
      Connection Type (Shower Head and Arm): 1/2" FIP
      Flow Rate: 1.5 GPM
      Shower Head Material: ABS
      Shower Arm Material: Brass
      Finish: Chrome.

      Keywords: shower head, rainfall shower, Luxury shower set, exposed shower set, shower system, shower set Revit family, BIM object shower set
    Spécifications techniques
    • Réference unique.shower-set_fs114prs
    • Famille de produitsCommercial
    • Groupe de produitsShower Set
    • TypeDocumentation (info)
    • Date de publication2023-04-20
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Douches
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Nom UNSPSCPlumbing fixtures
    • Code UNSPSC3018
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87
    • Description de l'Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
    • Code CSI MasterFormat 201422 40 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Plumbing Fixtures
    • Numéro OmniClass23-31 17 19
    • Titre OmniClassShower Head Fixtures
    • Code CSI UniFormat IID2010
    • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures