Publier vos produits
Fontana Marseille 9" Bathroom Wall Mounted Brushed Gold Shower System Faucet with Hand Shower
Fontana Marseille 9" Bathroom Wall Mounted Brushed Gold Shower System Faucet with Hand Shower

    Fontana Marseille 9" Bathroom Wall Mounted Brushed Gold Shower System Faucet with Hand Shower

    4.4 sur 5 étoiles4.4(5 Avis)
    Traduit par Google,
    Le robinet de système de douche mural en or brossé Fontana Marseille de 9 po pour salle de bain est parfait pour compléter la maison moderne d'aujourd'hui. Construit à partir de matériaux de qualité supérieure et fini avec élégance. douche confortable et éviter le colmatage. Vous pouvez même avoir plus de temps pour profiter de votre douche. Facile à installer et sans fuite. Le design a été inspiré par les FontanaShowers. Soyez sûr, quand il s'agit d'un nouvel ensemble de douche de salle de bain, FontanaShowers offre la forme, la finition et les styles que vous recherchez.
    Spécification
    • Brand Name: FontanaShowers®
      Model Number: FS15037
      Installation Method: Wall Mount
      Style: Contemporary
      Type: Rotatable Lifting Type
      Feature: Hot and Cold
      Cold/Hot Water Control Type: Single Holder Dual Control
      Function: Rainfall Shower
      Shower Material: Brass
      Shower Head Size: 9"
      Shower Head Shape: Round
      Surface Finish: Brass
      Surface Treatment: Brushed
      Valve Core Material: Ceramic
      Color: Brushed Gold
      Nozzle: Silica
      Connection Type: G1/2" Standard.

      Keywords: shower head, rainfall shower, Luxury shower set, exposed shower set, shower system, shower set Revit family, BIM object shower set
    Spécifications techniques
    • Réference unique.shower-set_fs15037
    • Famille de produitsShower Set
    • Groupe de produitsShower Set
    • TypeDocumentation (info)
    • Date de publication2023-05-21
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Douches
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Nom UNSPSCPlumbing fixtures
    • Code UNSPSC3018
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87
    • Description de l'Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
    • Code CSI MasterFormat 201422 40 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Plumbing Fixtures
    • Numéro OmniClass23-31 17 19
    • Titre OmniClassShower Head Fixtures
    • Code CSI UniFormat IID2010
    • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures