Publier vos produits
Fontana Bavaria 20-inch Ceiling Mount Shower System with Body Jets and Hand Held Shower
Fontana Bavaria 20-inch Ceiling Mount Shower System with Body Jets and Hand Held Shower

    Fontana Bavaria 20-inch Ceiling Mount Shower System with Body Jets and Hand Held Shower

    3.2 sur 5 étoiles3.2(5 Avis)
    Traduit par Google,
    Le système de douche au plafond Fontana Bavaria de 20 pouces avec jets de corps et douche à main est parfait pour compléter la maison moderne d'aujourd'hui. Construit à partir de matériaux haut de gamme et fini avec élégance. Sa technologie de buse de surpression turbo maximise les performances de votre sortie de pression d'eau et un débit d'eau constant pour vous offrir une douche confortable et éviter le colmatage. Vous aurez peut-être même plus de temps pour profiter de votre douche. Facile à installer et sans fuite. Le design a été inspiré par les FontanaShowers. Soyez sûr, quand il s'agit d'un nouvel ensemble de douche de salle de bain, FontanaShowers offre la forme, la finition et les styles que vous recherchez.
    Spécification
    • Brand Name: FontanaShowers®
      Model Number: FS15036
      Installation Method: Ceiling Mount
      Style: Contemporary
      Type: Fixed Rotatable Type
      Shower Head Feature: Water Saving Shower
      Function 1: Rainfall Shower
      Function 2: Spray
      Function 3: Side Spray
      Function 4: Hand Shower
      Shower Material: Brass
      Shower Head Size: 20"
      Shower Head Shape: Square
      Surface Finish: Polished Chrome Finish
      Surface Treatment: Polished
      Valve Core Material: Ceramic
      Water Flow: 14-18L/MIN
      Color: Silver
      Nozzle: Silica
      Connection Type: G1/2" Standard.

      Keywords: shower head, rainfall shower, Luxury shower set, exposed shower set, shower system, shower set Revit family, BIM object shower set
    Spécifications techniques
    • Réference unique.shower-set_fs15036
    • Famille de produitsShower Set
    • Groupe de produitsDesigners Shower System
    • TypeDocumentation (info)
    • Date de publication2023-04-20
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Douches
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Nom UNSPSCPlumbing fixtures
    • Code UNSPSC3018
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87
    • Description de l'Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
    • Code CSI MasterFormat 201422 40 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Plumbing Fixtures
    • Numéro OmniClass23-31 17 19
    • Titre OmniClassShower Head Fixtures
    • Code CSI UniFormat IID2010
    • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures