Publier vos produits
Fontana 22" Wall Mounted Bathroom Thermostatic Shower Set With Hand Shower
Fontana 22" Wall Mounted Bathroom Thermostatic Shower Set With Hand Shower

    Fontana 22" Wall Mounted Bathroom Thermostatic Shower Set With Hand Shower

    4.9 sur 5 étoiles4.9(14 Avis)
    Traduit par Google,
    L'ensemble de douche thermostatique mural Fontana 22" pour salle de bain avec douchette est parfait pour compléter la maison moderne d'aujourd'hui. Construit à partir de matériaux haut de gamme et fini avec élégance. Sa technologie de buse de surpression turbo maximise les performances de votre sortie de pression d'eau et un débit d'eau stable pour vous fournir un douche confortable et éviter le colmatage. Vous pouvez même avoir plus de temps pour profiter de votre douche. Facile à installer et sans fuite. Le design a été inspiré par les FontanaShowers. Soyez sûr, quand il s'agit d'un nouvel ensemble de douche de salle de bain, FontanaShowers offre la forme, la finition et les styles que vous recherchez.
    Spécification
    • Brand Name: FontanaShowers®
      Model Number: FS15038
      Installation Method: Wall Mount
      Style: Contemporary
      Type: Fixed Rotatable Type
      Feature: Hot and Cold
      Cold/Hot Water Control Type: Auto-Thermostat Control
      Function 1: Rainfall Shower
      Function 2: Massage Waterfall
      Function 3: Hand Shower
      Shower Head Size: 22"
      Shower Head Shape: Rectangle
      Surface Finish: Stainless Steel
      Surface Treatment: Polished
      Valve Core Material: Ceramic
      Color: Silver
      Nozzle: Silica
      Connection Type: G1/2" Standard.

      Keywords: Rain shower head, Luxury shower set, exposed shower set, shower system, shower set Revit family, BIM object shower set
    Spécifications techniques
    • Réference unique.shower-set_fs15038
    • Famille de produitsShower Set
    • Groupe de produitsShower Set
    • TypeDocumentation (info)
    • Date de publication2023-04-20
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Douches
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Nom UNSPSCPlumbing fixtures
    • Code UNSPSC3018
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87
    • Description de l'Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
    • Code CSI MasterFormat 201422 40 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Plumbing Fixtures
    • Numéro OmniClass23-31 17 19
    • Titre OmniClassShower Head Fixtures
    • Code CSI UniFormat IID2010
    • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures