Publier vos produits
Fontana Creteil 22" Matte Black Finish Hot and Cold Bathroom Multi Function Shower Set
Fontana Creteil 22" Matte Black Finish Hot and Cold Bathroom Multi Function Shower Set

    Fontana Creteil 22" Matte Black Finish Hot and Cold Bathroom Multi Function Shower Set

    Traduit par Google,
    L'ensemble de douche multifonctions pour salle de bain chaude et froide au fini noir mat Fontana Créteil de 22 po est parfait pour compléter la maison moderne d'aujourd'hui. Construit à partir de matériaux de première qualité et fini avec élégance. vous fournir une douche confortable et éviter le colmatage. Vous pouvez même avoir plus de temps pour profiter de votre douche. Facile à installer et sans fuite. Le design a été inspiré par les FontanaShowers. Soyez sûr, quand il s'agit d'un nouvel ensemble de douche de salle de bain, FontanaShowers offre la forme, la finition et les styles que vous recherchez.
    Spécification
    • Brand Name: FontanaShowers®
      Model Number: FS15049
      Installation Method: Wall Mount
      Style: Contemporary
      Type: Fixed Rotatable Type
      Feature: Hot and Cold
      Cold/Hot Water Control Type: Auto-Thermostat
      Function 1: Rain Mode
      Function 2: Waterfall Mode
      Function 3: Rotating Water Mode
      Function 4: Mixed Mode
      Shower Material: Brass
      Shower Head Size: 22"
      Shower Head Shape: Square
      Surface Finish: Stainless Steel
      Surface Treatment: Polished
      Valve Core Material: Ceramic
      Water Flow: 8-22L/MIN
      Color: Matte Black
      Nozzle: Silica
      Connection Type: G1/2" Standard.

      Keywords: shower head, rainfall shower, Luxury shower set, exposed shower set, shower system, shower set Revit family, BIM object shower set
    Spécifications techniques
    • Réference unique.shower-set_fs15049
    • Famille de produitsShower Set
    • Groupe de produitsShower Set
    • TypeDocumentation (info)
    • Date de publication2023-05-21
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Douches
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Nom UNSPSCPlumbing fixtures
    • Code UNSPSC3018
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87
    • Description de l'Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
    • Code CSI MasterFormat 201422 40 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Plumbing Fixtures
    • Numéro OmniClass23-31 17 19
    • Titre OmniClassShower Head Fixtures
    • Code CSI UniFormat IID2010
    • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures