Publier vos produits
Fontana Lima Wall Mount Rainfall Shower System
Fontana Lima Wall Mount Rainfall Shower System

    Fontana Lima Wall Mount Rainfall Shower System

    Traduit par Google,
    Le système de douche à effet pluie mural Fontana Lima est fabriqué à partir de bronze de qualité supérieure et est disponible en 3 finitions différentes ; bronze huilé léger, nickel brossé ou chrome. La pomme de douche du système Lima est ronde avec une fonction de pluie disponible dans les tailles - 8", 10", 12" et 16", 20". Le système de douche est livré avec une pomme de douche murale, 6 jets de massage corporel et une douche à main pour vous offrir un confort de douche complet. La douche à main au design moderne et un mitigeur facile à utiliser, tous deux fabriqués à partir de laiton massif de haute qualité. Soyez sûr, quand il s'agit de nouveaux ensembles de douche de salle de bain, FontanaShowers offre la forme, la finition et les styles que vous recherchez.
    Spécification
    • Brand Name: FontanaShowers®
      Model Number: FS17-BRONZE-SHOWER-SYSTEMS
      Hand Shower Hose Length: 58-1/2"
      Installation Type: Wall Mount
      Finish: Light Oil Rubbed Bronze
      Handle Type: Knob
      Water Connection Included: Yes
      Shower Arm Extension: 16"
      Handle Material
      : Brass
      Shower Arm Included: Yes
      Spout Width: 3-1/2"
      Shower Head Length: 7-7/8"
      Ips: 1/2"
      Spout Reach
      : 7"
      Shower Head Ips: 1/2"
      Hand Shower Style: Modern
      Shower Head Swivel: Yes
      Diverter Included: Yes.

      Keywords: shower head, rainfall shower, Luxury shower set, exposed shower set, shower system, shower set Revit family, BIM object shower set
    Spécifications techniques
    • Réference unique.shower-set_fs17
    • Famille de produitsShower Set
    • Groupe de produitsShower Set
    • TypeDocumentation (info)
    • Date de publication2023-05-17
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Douches
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Nom UNSPSCPlumbing fixtures
    • Code UNSPSC3018
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87
    • Description de l'Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
    • Code CSI MasterFormat 201422 40 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Plumbing Fixtures
    • Numéro OmniClass23-31 17 19
    • Titre OmniClassShower Head Fixtures
    • Code CSI UniFormat IID2010
    • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures