Publier vos produits
Fontana Chrome Wall Mounted Shower Set With Hot And Cold Mixer Valve And Handheld Shower
Fontana Chrome Wall Mounted Shower Set With Hot And Cold Mixer Valve And Handheld Shower

    Fontana Chrome Wall Mounted Shower Set With Hot And Cold Mixer Valve And Handheld Shower

    Traduit par Google,
    L'ensemble de douche mural Fontana Chrome est non seulement élégant mais aussi très fonctionnel. Le mitigeur chaud et froid vous permet de régler facilement la température de l'eau, garantissant une expérience de douche confortable et agréable à chaque fois. La douchette est parfaite pour laver les zones difficiles d'accès ou pour un débit d'eau plus ciblé. L'ensemble est fixé au mur, ce qui permet d'économiser de l'espace dans votre salle de bain et d'offrir un look épuré et moderne. Fabriqué à partir de matériaux de haute qualité, cet ensemble de douche est durable et durable. De plus, la finition chromée est non seulement superbe, mais résiste également au ternissement et à la corrosion, ce qui la rend facile à nettoyer et à entretenir.
    Spécification
    • Type: Shower Set
      Brand Name: FontanaShowers®
      Model Number: FS2037
      Style: Contemporary
      Main Material: Brass
      Valve Core Materials: Ceramic
      Installation Type: Wall Mounted
      Number of Handles: Single Handle
      Finish: Chrome
      Shower Arm: 12"
      Hot and Cold Water: Yes
      Cold/Hot Water Control: Single Holder Dual Control
      Mixer: Valve Mixer
      Body Material
      Brass
      Spout Material
      Brass.

      Keywords: shower valve Revit family, shower head, rainfall shower, Luxury shower set, exposed shower set, shower system, shower set Revit family, BIM object shower set, shower valve Revit family, BIM object shower valve mixer
    Spécifications techniques
    • Réference unique.shower-set_fs2037
    • Famille de produitsShower Set
    • Groupe de produitsShower Set
    • TypeDocumentation (info)
    • Date de publication2023-05-09
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Douches
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Nom UNSPSCPlumbing fixtures
    • Code UNSPSC3018
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87
    • Description de l'Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
    • Code CSI MasterFormat 201422 40 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Plumbing Fixtures
    • Numéro OmniClass23-31 17 19
    • Titre OmniClassShower Head Fixtures
    • Code CSI UniFormat IID2010
    • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures