Publier vos produits
Fontana Nariman Shower Set-Ultra Thin Shower Head with Thermostatic Shower Mixer

Fontana Nariman Shower Set-Ultra Thin Shower Head with Thermostatic Shower Mixer

4.3 sur 5 étoiles4.3(9 Avis)
Traduit par Google,
L'ensemble de douche Nariman avec mitigeur thermostatique dissimulé est un complément parfait à toute salle de bain. Le mitigeur thermostatique vous offre un contrôle complet de la température avec un dispositif anti-brûlure intégré, de sorte que vous n'aurez plus jamais à vous soucier d'une baisse de température. La construction en laiton massif chromé Dispositif anti-brûlure intégré réglé sur 38¬8 Jets en caoutchouc anti-calcaire faciles à nettoyer Profondeur de paroi minimale de 3,42 "(87 mm) requise Pression d'eau minimale de 1,0 bar. La pomme de douche est en laiton massif contemporain ultra mince.
Spécification
  • Brand Name: FontanaShowers®
    Model Number: FS6131TM
    Type: Shower Set
    Style: Contemporary
    Number of Handle: Dual Handles
    Type: Fixed Rotatable Type
    Surface Finish: Chrome
    Feature: Thermostatic Mixer
    Cold/Hot Water Control Type: Dual Holder Dual Control
    Size: See Options
    Surface Treatment: Polished
    Valve Core Material: Ceramic
    Installation Type: Wall Mount.

    Keywords: shower head, rainfall shower, Luxury shower set, exposed shower set, shower system, shower set Revit family, BIM object shower set
Spécifications techniques
  • Réference unique.shower-set_fs6131tm
  • Famille de produitsCommercial
  • Groupe de produitsShower Set
  • TypeDocumentation (info)
  • Date de publication2023-04-20
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Douches
  • Classification IFCTerminal sanitaire
  • Nom UNSPSCPlumbing fixtures
  • Code UNSPSC3018
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87
  • Description de l'Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
  • Code CSI MasterFormat 201422 40 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Plumbing Fixtures
  • Numéro OmniClass23-31 17 19
  • Titre OmniClassShower Head Fixtures
  • Code CSI UniFormat IID2010
  • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures