Publier vos produits
Fontana Reno Wall Mount Rose Gold Rainfall Mixer Shower Set
Fontana Reno Wall Mount Rose Gold Rainfall Mixer Shower Set

    Fontana Reno Wall Mount Rose Gold Rainfall Mixer Shower Set

    Traduit par Google,
    Donnez à votre salle de bain un look élégant avec un ensemble de douche à effet pluie. La douche de salle de bain à levier unique au fini or rose est le complément parfait à la maison moderne d'aujourd'hui. Cet ensemble de mitigeur de douche à effet de pluie pour bain à main à montage mural complet pour appareils sanitaires Reno offre une expérience de douche luxueuse et est le complément parfait à toute salle de bain moderne. Le design moderne tient dans la main un mitigeur de douche, d'eau froide et d'eau chaude et un mitigeur facile à utiliser, en laiton massif de haute qualité. Soyez sûr qu'en ce qui concerne le nouvel ensemble de douche à effet pluie de salle de bain, FontanaShowers offre la forme, la finition et les styles que vous recherchez.
    Spécification
    • Brand Name: FontanaShowers®
      Model Number: FS9568
      Surface Finish: Rose Gold
      Exposed Shower Feature: Without Slide Bar
      Style: Contemporary
      Valve Core Material: Brass
      Material Analysis: CU≥59%
      Color: Rose Gold
      Number of Handle: Single Handle
      Type: Bath & Shower set
      Function: Cold / HOT Water
      Water Flow: Bath/Shower Mixer≥18L/min, Other mixer≥12L/mix
      Air Pressure Testing: 0.6Mpa
      Water Pressure Testing: 1.6Mpa.

      Keywords: shower head, rainfall shower, Luxury shower set, exposed shower set, shower system, shower set Revit family, BIM object shower set
    Spécifications techniques
    • Réference unique.shower-set_fs9568
    • Famille de produitsShower Set
    • Groupe de produitsShower Set
    • TypeDocumentation (info)
    • Date de publication2023-04-20
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Douches
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Nom UNSPSCPlumbing fixtures
    • Code UNSPSC3018
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87
    • Description de l'Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
    • Code CSI MasterFormat 201422 40 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Plumbing Fixtures
    • Numéro OmniClass23-31 17 19
    • Titre OmniClassShower Head Fixtures
    • Code CSI UniFormat IID2010
    • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures